Publique sus productos
Starter Unit with Dunnage Shelf

Starter Unit with Dunnage Shelf

Traducido por Google,
  • Cuenta con tres estantes QuadTruss® patentados (patente n.° 5,390,803) para mayor resistencia y durabilidad.
  • Los manguitos divididos cónicos crean un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga.
  • 74? puestos numerados en incrementos de 1? (25 mm) para garantizar un montaje rápido y nivelado.
  • Los modelos móviles cuentan con 5? (127 mm) ruedas resistentes con parachoques.
  • El estante de material de estiba para trabajo pesado mejora la capacidad de soporte de peso general de la unidad.
  • Disponible en acabado EAGLEbrite® zinc, cromo o epoxi EAGLEgard®.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_19
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina