Publique sus productos
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving

    Traducido por Google,

    Postes/postes con ruedas

    • 1-5⁄8˝ (41 mm) de diámetro.
    • Ranurado en incrementos de 2˝ (51 mm).
    • Funciona con ruedas.

    Ruedas
    • Rueda de 5˝ (127 mm) de diámetro.
    • Tipo giratorio.
    • Juego de cuatro (dos con freno).

    tapa del poste
    • La tapa de plástico negro cabe dentro de un poste de 1-1⁄4˝ (32 mm) de diámetro.

    Pie ajustable
    • El pie de metal duradero se ajusta desde una altura mínima de 1-1⁄2˝ (38 mm) hasta una altura máxima de 2-1⁄2˝ (64 mm).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeagle-group-eg01_23a
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de productosShelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
    • Número OmniClass23-21 21 00
    • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE
    • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS