Características de diseño y construcción
• El diseño QuadTruss® patentado (patente n.º 5,390,803) hace que los estantes sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un reborde de retención para aumentar la estabilidad y la retención del producto.
• Disponible en 18˝ y 24˝ (457 y 610 mm) de ancho y 36˝, 48˝ y 60˝ (914, 1219 y 1524 mm) de largo.
• Estantería completa en una caja.
• La combinación de postes calibrados numéricamente, manguitos divididos cónicos y collares para estantes hace que ensamblar estas unidades sea un ejercicio simple de tres pasos:
1) monte el poste de dos piezas enroscando la mitad superior en el perno de la mitad inferior;
2) encaje las mangas divididas en la publicación sobre el número de su elección;
3) y deslice el collar del estante sobre las mangas divididas.
• Se crea un bloqueo positivo entre el estante y el poste sin el uso de ninguna herramienta.
• Las estanterías se pueden ajustar o cambiar por completo con la misma facilidad.
• Se ofrece en cinco acabados: EAGLEbrite® zinc, cromo, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard® y epoxi verde EAGLEgard®.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |