Publique sus productos
Wall Cabinets

Wall Cabinets

Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Toda la construcción de acero inoxidable tipo 304.
  • La parte superior está inclinada hacia adelante para ayudar a reducir la acumulación de polvo.
  • El estante central estacionario cuenta con bordes de seguridad. Se pueden especificar estantes adicionales y se instalan en la fábrica.
  • Los extremos, la parte posterior y la parte inferior se doblan y se sueldan por puntos. Todos cuentan con bordes de seguridad.
  • La parte trasera está empotrada, con una placa de montaje oculta de longitud completa para una fácil instalación.
  • Los gabinetes están disponibles con frente abierto, puertas con bisagras o puertas corredizas.
  • Todas las puertas son de doble panel y removibles para facilitar la limpieza.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg02_07
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWall Shelves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina