Características de diseño y construcción
• Se ofrecen como unidades preempacadas*** o como componentes individuales.
• Altura del estante ajustable en incrementos de una pulgada.
• Montaje superior e inferior positivo con soporte central.
• Unidades disponibles en cromo, epoxi verde Valu-Gard® o acabado en acero inoxidable.
• Los estantes de alambre Eagle opcionales** (se venden por separado) cuentan con un diseño QuadTruss® patentado (patente n.º 5,390,803), lo que hace que los estantes sean hasta un 25 % más fuertes y proporciona un borde de retención para una mayor estabilidad y retención del producto
Se ofrecen como unidades "finales" y "medianas" preempaquetadas***
• Las unidades de extremo*** consisten en dos postes, soportes para un solo estante y soportes para postes.
• Las unidades intermedias*** constan de un poste, soportes de repisa doble y soportes para postes.
• El número de soportes para estantes depende de la altura del poste: una unidad con poste de 14˝ (356 mm) tiene una fila de soportes, una unidad con poste
Los postes de 33˝ (838 mm) tienen dos filas de soportes, y así sucesivamente.
• Si el conjunto de pared va a tener solo un estante de largo, pida solo una unidad de extremo; si el conjunto de pared debe tener dos estantes de largo, pida una unidad de extremo y una unidad intermedia; si el conjunto de pared va a tener tres estantes de largo, pida una unidad final y dos unidades intermedias, etc.
• Diseñado para permitir la combinación de anchos de estantes o la personalización de unidades para adaptarse a las necesidades específicas.
• Soportes finales, soportes intermedios, postes y soporte central para postes disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |