Publique sus productos
Stationary Wire Wall Mounts

Stationary Wire Wall Mounts

Traducido por Google,

Características de diseño y construcción

Diseñado para aplicaciones fijas donde no se requiere ajuste vertical.
La unidad final*** consta de un solo soporte de estante y una placa de montaje de acero inoxidable de calibre 14.
La unidad intermedia*** consta de un soporte doble y una placa de montaje de acero inoxidable calibre 14.
Unidades disponibles en cromo, epoxi verde Valu-Gard® o acabado en acero inoxidable.
Los estantes de alambre Eagle opcionales** (se venden por separado) tienen un diseño QuadTruss® patentado (patente n.° 5,390,803), lo que hace que los estantes sean hasta un 25 % más resistentes y proporciona un borde de retención para una mayor estabilidad y retención del producto.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg02_12
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos