Worktables with Rear Upturn and Galvanized Tubular Base —Deluxe Series
Traducido por Google,
Mesa
Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
Insonorizado entre la parte superior y los canales.
Inclinación trasera de 90° de 1-1/2" (38 mm) con radio en la intersección.
Borde enrollado de 180° de 1-5/8" (41 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo, lo que permite instalaciones al ras cuando sea necesario.
Acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 16. Crucetas: 1-1/4" (38 mm) de diámetro
Calibre grueso, galvanizado. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
Las unidades de 96" a 120" (2438 a 3048 mm) de largo vienen con seis patas; Las unidades de 132" y 144" (3353 y 3658 mm) vienen con ocho patas.
El sistema de refuerzo patentado uni-lok® (patente n.° 5,165,349) está empotrado en el canal, lo que reduce el movimiento lateral.
Acero galvanizado de grueso calibre.
Refuerzos galvanizados.
Pies ajustables de plástico de alto impacto de 1" (25 mm).
Opciones / Accesorios
Cajón
Cerrar
Ruedas
Pies de bala de acero inoxidable
Refuerzos de acero inoxidable
Estantes
Receptáculos dúplex
estante para ollas
Pileta
Estante inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
Referenciaeagle-group-eg10_03b
Familia de productoFood Service Equipment
Grupo de productosWorktables
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2013-12-31
Número de edición1
Información relacionada
Diseñado enEstados Unidos
Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina