Publique sus productos
Eagle Table Mounted Pot Rack

Eagle Table Mounted Pot Rack

Traducido por Google,
Montado en mesa
  • Los bastidores son de construcción de triple barra.
  • Travesaños ajustables de adelante hacia atrás, más estante inferior ajustable.
  • 1-5/8? Los soportes tubulares de acero inoxidable (41 mm) se extienden a través de la mesa y se fijan a la repisa inferior ajustable. Unidades 108? (2743 mm) y más largos tienen tres soportes.
  • Provisto de ganchos para ollas de dos puntas.
  • Disponible en acero inoxidable o aluminio.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_12tm
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosPot Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina