Traducido por Google,
Mesas de demostración- Mesa:
- Acero inoxidable calibre 14 tipo 304.
- 36" (914 mm) de ancho.
- Contraborde marino en todos los lados.
- Reforzado con canales de sombrero soldados.
- estante inferior
- Acero inoxidable de gran calibre.
- Ajustable.
- Piernas
- Acero inoxidable de alta resistencia.
- 1-5/8" (41 mm) de diámetro.
- Refuerzos de acero inoxidable.
- Pies de bala ajustables de acero inoxidable.
Espejos de demostración montados en el techo- Postes de acero inoxidable calibre 16 de 1-5/8" (41 mm) de diámetro (se debe especificar la longitud de los postes al realizar el pedido).
- Par de placas de acero inoxidable de gran calibre.
- Herrajes incluidos.
Espejo—en todas las unidades- 24-1/4" (616 mm) de ancho.
- Acrílico.
- Apoyado en estructura inclinada.
- Perilla de bloqueo en cada lado.
Opciones/Accesorios (solo para mesas de demostración)- Conjuntos de cajones
- Ruedas