Publique sus productos
Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Spec-Master® Enclosed Worktables with Flat Top

Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Diseño completamente soldado.
  • Disponible con frente abierto, puertas corredizas o puertas batientes.
  • Las puertas son de acero inoxidable calibre 20 tipo 430.
  • Parte superior pulida mecánicamente hasta un acabado satinado.
  • Insonorizado entre la parte superior y el marco.
  • Patas de acero inoxidable tipo 304 de 1-5/8" (42 mm) de diámetro.
  • Pies de bala ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).
  • Borde enrollado sanitario de 1-1/2" (38 mm) en la parte delantera y trasera con borde cuadrado en los extremos para un ajuste al ras.
  • Estante central fijo opcional disponible. Para ordenar, agregue el sufijo "-CS" al número de modelo. Ejemplo: OB2436SE-CS Cerradura (para unidades con puertas) Ruedas* Estante superior Estante central"
  • Especificaciones técnicas
    • Referenciaeagle-group-eg10_30
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de productosEnclosed Worktables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-12-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos