Traducido por Google,
Características Diseño completamente soldado. Disponible con frente abierto, puertas corredizas o puertas batientes. Las puertas son de acero inoxidable calibre 20 tipo 430. Parte superior pulida mecánicamente hasta un acabado satinado. La parte superior es de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 reforzado con un soporte de canal de "sombrero" de longitud completa. El cuerpo es de acero inoxidable tipo 430 de gran calibre. Insonorizado entre la parte superior y el marco. Patas de acero inoxidable tipo 304 de 1-5/8"(42 mm) de diámetro. Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm). Borde enrollado sanitario de 1-1/2" (38 mm) en la parte delantera. Levantamiento de 1-1/2" (38 mm) en la parte trasera. Borde cuadrado en los extremos para un ajuste al ras. Estante central fijo opcional disponible. Para ordenar, agregue el sufijo "-CS" al número de modelo. Ejemplo: UOB2436SE-CS
Opciones / Accesorios- Cerradura (para unidades con puertas) Ruedas* Estante superior Estante central"