Publique sus productos
Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Spec-Master® Enclosed Worktables with Backsplash

Traducido por Google,
Características
  • Diseño completamente soldado.
  • Disponible con frente abierto, puertas corredizas o puertas batientes.
  • Las puertas son de acero inoxidable calibre 20 tipo 430.
  • Parte superior pulida mecánicamente hasta un acabado satinado.
  • La parte superior es de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 reforzado con un soporte de canal de "sombrero" de longitud completa.
  • El cuerpo es de acero inoxidable tipo 430 de gran calibre.
  • Insonorizado entre la parte superior y el marco.
  • Patas de acero inoxidable tipo 304 de 1-5/8" (42 mm) de diámetro.
  • Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).
  • Borde enrollado sanitario de 1-1/2" (38 mm) en la parte delantera.
  • Protector contra salpicaduras de 4-1/2" (114 mm) en la parte trasera.
  • Borde cuadrado en los extremos para un ajuste al ras.
  • Estante central fijo opcional disponible. Para ordenar, agregue el sufijo "-CS" al número de modelo. Ejemplo: OB2436SE-BS-CS

Opciones / Accesorios
  • Cerradura (para unidades con puertas)
  • Ruedas*
  • estante superior
  • estante central
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_32
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosEnclosed Worktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos