Worktables with Flat Top and Stainless Steel Tubular Base —Spec-Master® Marine Series
Traducido por Google,
Mesa
Sistema de refuerzo uni-lok® patentado (patente n.° 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
Insonorizado entre la parte superior y los canales.
Contramarco marino en los cuatro lados.
Acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 14. Crucetas: 1-1/4" (38 mm) de diámetro
Acero inoxidable de gran calibre.
Fundición de aluminio une travesaños, patas y travesaño trasero. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
Las unidades de 24" a 36" (610 a 914 mm) de ancho que miden 96" (2438 mm) y más vienen con seis patas o más. Las unidades de 48" (1219 mm) de ancho que miden 72" (1829 mm) y más vienen con seis patas o más.
Acero inoxidable de gran calibre.
Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).
Opciones / Accesorios
Cajón
Cerrar
Ruedas
Pies de bala de acero inoxidable
Estantes
Receptáculos dúplex
estante para ollas
Pileta
Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
Referenciaeagle-group-eg10_43d
Familia de productoFood Service Equipment
Grupo de productosWorktables
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2013-12-31
Número de edición1
Información relacionada
Diseñado enEstados Unidos
Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina