Worktables with Backsplash and Galvanized Base with Undershelf —Budget Series
Traducido por Google,
Mesa
Sistema de refuerzo uni-lok® patentado (patente n.º 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal de sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
Insonorizado entre la parte superior y los canales.
Protector contra salpicaduras de 90° de 4-1/2" (114 mm) de altura con giro de 1" (25 mm) a 90°.
Borde enrollado de 180° de 1-1/2" (38 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo, lo que permite instalaciones al ras cuando sea necesario.
Acero inoxidable pulido tipo 430 de calibre grueso. Estante inferior ajustable
Calibre grueso, galvanizado.
Fuelle soldado en cada esquina. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
Las mesas de 96" (2438 mm) y más largas vienen con seis patas o más.
Acero galvanizado de grueso calibre.
Pies ajustables de plástico de alto impacto de 1" (25 mm).
Opciones / Accesorios
Cajón
Cerrar
Ruedas
Pies de bala de acero inoxidable
Estantes
Receptáculos dúplex
estante para ollas
Pileta
Estante inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
Referenciaeagle-group-eg10_44a
Familia de productoFood Service Equipment
Grupo de productosWorktables
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2013-12-31
Número de edición1
Información relacionada
Diseñado enEstados Unidos
Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina