Publique sus productos
Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series

Worktables with Backsplash and Galvanized Tubular Base —Budget Series

Traducido por Google,
Mesa
  • Sistema de refuerzo uni-lok® patentado (patente n.° 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
  • Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
  • Insonorizado entre la parte superior y los canales.
  • Protector contra salpicaduras de 90° de 4-1/2" (114 mm) de altura con giro de 1" (25 mm) a 90°.
  • Borde enrollado de 180° de 1-1/2" (38 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo, lo que permite instalaciones al ras cuando sea necesario.
  • Acero inoxidable pulido tipo 430 de calibre pesado. Crucetas: 1-1/4" (38 mm) de diámetro
  • Calibre grueso, galvanizado.
  • Las piezas fundidas de aluminio unen los travesaños, las patas y el tirante trasero. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
  • Las mesas de 96" (2438 mm) y más largas vienen con seis patas o más.
  • Acero galvanizado de grueso calibre.
  • Pies ajustables de plástico de alto impacto de 1" (25 mm).

Opciones / Accesorios
  • Cajón
  • Cerrar
  • Ruedas
  • Pies de bala de acero inoxidable
  • Estantes
  • Receptáculos dúplex
  • estante para ollas
  • Pileta
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_46a
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWorktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos