Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Base with Adjustable Undershelf —Budget Series
Traducido por Google,
Mesa
Sistema de refuerzo uni-lok® patentado (patente n.° 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
Insonorizado entre la parte superior y los canales.
Inclinación trasera de 90° de 1-1/2" (38 mm) con radio en la intersección.
Borde enrollado de 180° de 1-5/8" (41 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo para permitir instalaciones al ras cuando sea necesario.
Acero inoxidable pulido tipo 430 de calibre grueso. Estante inferior ajustable
Acero inoxidable de gran calibre.
Fuelle soldado en cada esquina.
Borde marino resistente. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
Las unidades de 96" a 120" (2438 a 3048 mm) de largo vienen con seis patas; Las unidades de 132" y 144" (3353 y 3658 mm) vienen con ocho patas.
Acero inoxidable de gran calibre.
Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).
Opciones / Accesorios
Cajón
Cerrar
Ruedas
Pies de bala de acero inoxidable
Estantes
Receptáculos dúplex
estante para ollas
Pileta
Estante inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
Referenciaeagle-group-eg10_48a
Familia de productoFood Service Equipment
Grupo de productosWorktables
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2013-12-31
Número de edición1
Información relacionada
Diseñado enEstados Unidos
Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina