Publique sus productos
Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Budget Series

Traducido por Google,
Mesa
  • Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
  • Insonorizado entre la parte superior y los canales.
  • Inclinación trasera de 90° de 1-1/2" (38 mm) con radio en la intersección.
  • Borde enrollado de 180° de 1-5/8" (41 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo para permitir instalaciones al ras cuando sea necesario.
  • Acero inoxidable pulido tipo 430 de calibre grueso. Crucetas: 1-1/4" (38 mm) de diámetro
  • Acero inoxidable tipo 304 de gran calibre.
  • Las piezas fundidas de aluminio unen los travesaños, las patas y el tirante trasero. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
  • Las unidades de 96" a 120" (2438 a 3048 mm) de largo vienen con seis patas; Las unidades de 132" y 144" (3353 y 3658 mm) vienen con ocho patas.
  • Sistema de refuerzo patentado uni-lok® (patente n.° 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
  • Acero inoxidable de gran calibre.
  • Refuerzos galvanizados.
  • Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).

Opciones / Accesorios
  • Cajón
  • Cerrar
  • Ruedas
  • Pies de bala de acero inoxidable
  • Estantes
  • Receptáculos dúplex
  • estante para ollas
  • Pileta
  • Estante inferior adicional
  • Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg10_49a
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosWorktables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos