Worktables with Rear Upturn and Stainless Steel Tubular Base —Deluxe Series
Traducido por Google,
Mesa
Parte superior reforzada con canal de sombrero soldado.
Insonorizado entre la parte superior y los canales.
Inclinación trasera de 90° de 1-1/2" (38 mm) con radio en la intersección.
Borde enrollado de 180° de 1-5/8" (41 mm) de diámetro en la parte delantera. Los extremos se doblan 90° hacia abajo para permitir instalaciones al ras cuando sea necesario.
Acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 16. Crucetas: 1-1/4" (38 mm) de diámetro
Acero inoxidable tipo 304 de gran calibre.
Las piezas fundidas de aluminio unen los travesaños, las patas y el tirante trasero. Patas: 1-5/8" (41 mm) de diámetro
Las unidades de 96" a 120" (2438 a 3048 mm) de largo vienen con seis patas; Las unidades de 132" y 144" (3353 y 3658 mm) vienen con ocho patas.
Sistema de refuerzo patentado uni-lok® (patente n.° 5,165,349): los refuerzos están empotrados en el canal del sombrero, lo que reduce el movimiento lateral.
Acero inoxidable de gran calibre.
Refuerzos galvanizados.
Pies ajustables de acero inoxidable de 1" (25 mm).
Opciones / Accesorios
Cajón
Cerrar
Ruedas
Pies de bala de acero inoxidable
Estantes
Receptáculos dúplex
estante para ollas
Pileta
Estante inferior adicional
Barra estabilizadora (para mesas de 30" y 36" de ancho)
Especificaciones técnicas
Referenciaeagle-group-eg10_49b
Familia de productoFood Service Equipment
Grupo de productosWorktables
TipoObjeto (objeto simple)
Día de publicación2013-12-31
Número de edición1
Información relacionada
Diseñado enEstados Unidos
Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina