Traducido por Google,
Características de diseño y construcción- Acero inoxidable calibre 16 tipo 304.
- Los colgadores y ganchos para trapeadores están remachados al frente del estante.
- Disponible en longitudes de 24", 36" y 48" (610, 914 y 1219 mm).
- El ancho estándar es de 8" (203 mm).