Publique sus productos
Clean Dishtables - Corner Design

Clean Dishtables - Corner Design

2.7 de 5 estrellas2.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Características de diseño y construcción
  • Acero inoxidable calibre 14 o 16.
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable pulido.
  • Mesa de 30" (762 mm) de ancho con opción de seis longitudes.
  • Operación izquierda o derecha.
  • Patas galvanizadas de 1-5/8" (41 mm) de diámetro con travesaños soldados de 1" (25 mm) de diámetro.
  • Protector contra salpicaduras de 8" (203 mm) de altura.
  • Labio formado hacia abajo para adaptarse a la mayoría de los lavavajillas estándar.
  • Pies de bala ajustables que no dejan marcas con un ajuste de hasta 1" (25 mm).
  • Todas las mesas para platos Spec-Master® de calibre 14 tipo 304 vienen estándar con patas y refuerzos cruzados de acero inoxidable, completos con patas de metal.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg50_01
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosClean Dishtables
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos