Publique sus productos
Eagle Single Bar Pot Rack

Eagle Single Bar Pot Rack

Traducido por Google,
Rejilla para ollas de una sola barra
  • Se monta directamente en la pared.
  • Plano de una pieza 3/16? Barra sólida de (5 mm) de espesor.
  • 2? (51 mm) de ancho.
  • Bastidores de acero inoxidable pulidos hasta un acabado satinado.
  • Equipado con un gancho de doble punta por pie lineal.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg80_92
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosPot Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-12-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina