Publique sus productos
QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

QuadPLUS - Polymer Shelf Mats with Wire Truss Frames

Traducido por Google,
Características
  • Alfombrillas de polímero azul para estantes con la opción de armazones de armazón de alambre estándar o armazones de armazón Quad-Adjust®
  • Los tapetes se colocan de forma segura en la parte superior del marco del armazón o en el estante de alambre estándar*
  • Los tapetes de polipropileno moldeado por inyección cuentan con protección antimicrobiana MICROGARD®
  • Capacidad de peso de 800 lb para estantes de hasta 48", 600 lb de 54" a 72" de largo: carga estática distribuida uniformemente
  • Alfombrillas con persianas y sólidas disponibles
  • Fácil ensamblaje, no hacen falta herramientas
  • Fácil limpieza
  • Aptas para el lavavajillas
  • Estructuras de truss recubiertas de cromo o acabado epóxico gris Valu-Master® (otros acabados disponibles, consulte con la fábrica)
  • Ambos estilos de armazones se pueden instalar en la misma estantería
  • Juego de cuatro fundas divididas (incluidas con cada armazón de armadura) que se ajustan a los postes de 1" de diámetro de Eagle
  • Clasificación de temperatura: -20 °F a 125 °F
Para configuraciones personalizadas o necesidades de fabricación, comuníquese con nuestra División SpecFAB®. Teléfono: (302) 653-3000. FAX: (302) 653-3091. Correo electrónico: specfab@eaglegrp.com *Los tapetes de polímero para estantes también se pueden colocar sobre un estante de alambre Eagle existente; pida solo tapetes para estantes. Otra ventaja del águila
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8147
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina