Publique sus productos
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame
Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Louvered QuadPLUS mat with EAGLEgard epoxy finish QuadAdjust truss frame

    Traducido por Google,

    Características

    • Alfombrillas de polímero verde para estantes con la opción de armazones de armazón de alambre estándar recubiertos con epoxi o armazones de armazón Quad-Adjust®
    • Los tapetes se colocan de forma segura en la parte superior del marco del armazón o en el estante de alambre estándar*
    • Los tapetes de polipropileno moldeado por inyección cuentan con protección antimicrobiana MICROGARD®
    • Capacidad de peso de 800 lb para estantes de hasta 48", 600 lb de 54" a 72" de largo: carga estática distribuida uniformemente
    • Alfombrillas con persianas y sólidas disponibles
    • Fácil ensamblaje, no hacen falta herramientas
    • Fácil limpieza
    • Aptas para el lavavajillas
    • Armazones de truss revestidos con epoxi híbrido EAGLEgard® con acabado epoxi verde MICROGARD® o Valu-Gard® (otros acabados disponibles, consulte con la fábrica)
    • Ambos estilos de armazones se pueden instalar en la misma estantería
    • Juego de cuatro fundas divididas (incluidas con cada armazón de armadura) a presión en los postes de 1" de diámetro de Eagle
    • Clasificación de temperatura: -20˚F a 125˚F

    *Los tapetes de polímero para estantes también se pueden colocar sobre un estante de alambre Eagle existente; pida solo tapetes para estantes.


    • Versátil
    Perfecto para una variedad de tareas de estantería.
    Marcos de armadura ajustables a 1˝
    incrementos para acomodar muchos
    tamaños

    • Durable

    El polímero de alto impacto nunca se corroe ni se oxida. Estructuras de armadura de acero de gran calibre recubiertas de epoxi.

    • Intercambiable

    Los marcos de entramado de alambre estándar y los marcos de entramado Quad-Adjust® aceptan los tapetes para estantes de polímero QuadPLUS™.

    • Protección antimicrobiana MICROGARD®

    Estándar en tapetes de polímero. Contiene protección incorporada contra bacterias, moho y hongos.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeagle-group-eg8153
    • Familia de productoFood Service Equipment
    • Grupo de productosShelving
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos