Publique sus productos
Back Bar Refrigeration with Glass Doors

Back Bar Refrigeration with Glass Doors

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Traducido por Google,

Los refrigeradores de barra trasera están diseñados para almacenar y refrigerar todas las mejores bebidas de su restaurante. Nuestra selección de modelos de puertas de vidrio se adapta a una amplia gama de configuraciones de barras. Las puertas de vidrio de las unidades permiten a los huéspedes obtener una vista previa de sus ofertas, mientras que el gabinete de acero duradero, envuelto en vinilo negro exterior, ofrece una apariencia elegante y limpia.

Características de diseño y construcción

  • Parte superior de acero inoxidable.
  • Gabinete de acero revestido de vinilo negro.
  • Puertas de cristal con tirador extrusionado.
  • Las puertas tienen bisagras y están provistas de cerradura con llave.
  • Revestimiento interior de acero inoxidable con piso de acero inoxidable.
  • Las longitudes disponibles varían de 48˝ a 90˝.
  • Iluminación LED interior para resaltar la pantalla.
  • Refrigeración autónoma.
  • Mantiene la temperatura entre 33˚F y 41˚F.
  • Un año de garantía en piezas y mano de obra y cinco años de garantía en el compresor.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg8184
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosUnderbar Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-01
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos