Sistema de templado de agua
La Sección 701.7 del Código Internacional de Plomería exige que el agua que ingrese a un sistema de drenaje no supere los 140 °F, lo que podría causar problemas con las tuberías de PVC y otros problemas ambientales y de seguridad.
Cool Trough™ está diseñado para activar el sensor de temperatura a 130 °F y apagar la válvula mezcladora a 120 °F, por lo que usa agua solo cuando es necesario.
Muchas instalaciones que utilizan equipos como calderas, humidificadores, esterilizadores y equipos comerciales normalmente producen agua de drenaje a más de 1400176F. El agua debe enfriarse o “templarse” antes de ingresar a las líneas de drenaje. La operación de Cool Trough™ genera recompensas económicas al extender la vida útil del sistema de drenaje.
Además, debido a que la válvula se acciona mecánicamente, no hay necesidad de conexión eléctrica, lo que significa que no hay posibilidad de que falle un componente eléctrico.
Conecte una línea de agua fría a la válvula de cierre proporcionada y se garantiza la protección de sus líneas de drenaje.
Para uso en (pero no limitado a):
La producción de alimentos
Procesando
Instalaciones de fabricación
cocinas comerciales
Características de diseño y construcción
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |