Publique sus productos
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet
    Eaton

    Battery Pack for SV-Series 3-Phase UPS Matching Battery Cabinet

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Extienda el tiempo de ejecución de los sistemas UPS de la serie SV El paquete de batería de respaldo externo BP240V370 de Tripp Lite extiende el tiempo de ejecución de los sistemas UPS de la serie SV. Consta de un armario de baterías y baterías de plomo-ácido selladas. Se pueden conectar hasta tres gabinetes de paquetes de baterías externas en paralelo para aumentar el tiempo de funcionamiento. Disfrute de la compatibilidad con los sistemas UPS de la serie SV El paquete de baterías externo del UPS BP240V370 utiliza una configuración de +/- 120 V CC y debe estar cableado a un UPS compatible. Los disyuntores proporcionan protección contra sobrecorriente. El BP240V370 es compatible con los modelos de UPS de Tripp Lite que comienzan con SV20, SV40, SV60, SV80, SV100, SV120 y SV140. Mantenga una apariencia uniforme en entornos de red Fabricado en acero con recubrimiento en polvo, el gabinete de la batería está diseñado para combinar con los sistemas UPS de la serie SV para mantener una apariencia uniforme en su sala de servidores o centro de datos. La puerta del gabinete se puede cerrar con llave para controlar el acceso a las baterías. La parte superior del gabinete tiene orificios para conductos para los cables de salida de alimentación suministrados por el usuario. Las rejillas de ventilación delanteras y traseras permiten el libre flujo de aire caliente fuera del gabinete, y el espacio adecuado proporciona ventilación entre las baterías individuales. Cumplir con los requisitos de TAA El BP240V370 cumple con la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) para las compras del programa GSA. Garantía de un año El BP240V370 está respaldado por una garantía limitada de un año, lo que garantiza confiabilidad y rendimiento.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.12 x 8.12 x 15.50

      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.94 x 25.47 x 43.3

      Unit Weight (lbs.) 3218

      Material of Construction Steel

      External Battery Pack Form Factor Tower

      Expandable Battery Runtime Multiple battery packs can be daisy-chained to the UPS for extended runtime

      DC System Voltage (VDC) +/- 120VDC

      UPS Connection Hardwire (contractor supplies wiring - see Owner's Manual for requirements and installation information)

      Expandable Runtime Yes

      Product Warranty Period (Worldwide) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBP240V370
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de productosUPS System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)78.94
    • Ancho (pulgadas)25.47
    • Profundidad (pulgadas)43.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3218
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 80 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution