Publique sus productos
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, L6-30 Input, 10' Cord

    Traducido por Google,

    Las PDU para rack con entrada medida de Eaton le brindan capacidades de monitoreo remoto y acceso a sus datos de energía cuando lo desee, dondequiera que esté. También puede monitorear su equipo crítico dentro de cada sección de tomacorrientes codificada por color desde una única interfaz y lograr una precisión de grado de facturación del 1%. Con todas las características de la PDU básica, las PDU para rack con entrada medida de 0U, 1U y 2U le brindan la capacidad de reducir los costos de infraestructura al conectar en cadena hasta ocho PDU con entrada medida para compartir la misma conexión de red y una única dirección IP. La PDU con entrada medida también simplifica el equilibrio de carga y ayuda a prevenir sobrecargas.


    PDU de rack G4 con entrada medida Eaton, 0U, 39U, entrada L6-30, cable de 10 pies, 5,8 kW, 32 A, 208 V, 42 tomas (24) C13 (18) C39
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEVMIL630X
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosMetered Input Rack PDU
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica