Publique sus productos
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA
    Eaton

    8.6kW 3-Phase Monitored PDU, LX Interface, 208/120V Outlets (36 C13/6 C19/3 5-15/20R), LCD, NEMA L21-30P, 1.8m/6 ft. Cord, 0U 1.8m/70in. Height, TAA

    Traducido por Google,
    La PDU monitoreada trifásica de 8,6 kW PDU3EVN6L2130 proporciona monitoreo remoto en tiempo real de los niveles de voltaje, frecuencia y carga a través de una conexión de red integrada. Recomendado para aplicaciones industriales y de TI, cuenta con 45 salidas: 36 C13 (208 V), 6 C19 (208 V) y 3 NEMA 5-15/20R (120 V), con manguitos de inserción de bloqueo de enchufe incluidos para evitar que los cables se desconecten accidentalmente. Un cable de seis pies con enchufe de entrada NEMA L21-30P conecta la PDU trifásica a una fuente de alimentación de CA compatible, generador o UPS protegido. La interfaz de red integrada de la plataforma LX basada en HTML5 sin Java permite el acceso remoto completo para el monitoreo del estado de la PDU y las notificaciones por correo electrónico a través de un navegador web seguro, SNMP, telnet o SSH. Admite detección automática de 10/100 Mbps para una comunicación óptima con una red Ethernet. Los módulos EnviroSense2 opcionales (se venden por separado) brindan una variedad de capacidades de monitoreo ambiental. Los protocolos admitidos incluyen IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, telnet, SSH, FTP, DHCP y NTP. Una pantalla táctil LCD a color le permite alternar entre los menús para monitorear el nivel de corriente de entrada por fase y la corriente de salida por banco de carga con una precisión de grado de facturación de ±1 %, datos de sensores ambientales e información de red. También genera un código QR único para permitir el acceso a la PDU a través de un dispositivo móvil. La PDU 0U se monta verticalmente en bastidores utilizando los botones de montaje sin herramientas incluidos o los soportes de montaje en bastidor incluidos. Use el kit PDUMVROTATEBRKT incluido para instalar la unidad con las salidas mirando hacia atrás para mejorar el flujo de aire o el acceso al equipo.
    Especificaciones
    • Shipping Dimensions (hwd / in.) 75.87 x 9.65 x 7.09

      Shipping Weight (lbs.) 17.75

      Unit Dimensions (hwd / in.) 70 x 2.17 x 2.52

      Unit Weight (lbs.) 13.5

      Material of Construction Metal

      Form Factors Supported Vertical rackmount installation supported with included mounting brackets; supports tooless mounting in button-mount compatible racks

      PDU Form Factor Vertical (0U)

      Certifications Tested to UL60950-1 (USA) CAN/CSA 60950-1 (Canada), NOM (Mexico), FCC Class A Part 15 (Emissions), ROHS, TAA Compliant

      Product Warranty Period (Worldwide) 2-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDU3EVN6L2130
    • Familia de productoPDU's
    • Grupo de productosPDU's
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)70
    • Ancho (pulgadas)2.17
    • Profundidad (pulgadas)2.52
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enTaiwán
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC002762
    • Nombre ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Código UNSPSC39121017
    • Código Uniclass 2015En_70_30
    • Descripción Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPower Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution