La SERIE GSD es la gama EBARA de bombas estandarizadas, fabricadas según la norma EN733 con eje corto y acoplamiento rígido, cuerpo de fundición e impulsor de fundición y bronce. Las bombas GSD representan una gama versátil, ideal para diversas aplicaciones y ofrecen importantes ventajas en términos de fiabilidad, eficiencia y ahorro. Son aptas para el manejo de agua limpia en aplicaciones residenciales, comerciales, agrícolas e industriales, grupos de presión y sistemas de calefacción y aire acondicionado.
También se utiliza para riego en explotaciones agrícolas, polideportivos, sistemas de lavado.
La SERIE GSD está equipada con un diseño de extracción posterior que permite quitar el motor, el acoplamiento, el soporte y el impulsor sin comprometer el cuerpo de la bomba ni desmontar la tubería.
Otras características técnicas de la serie GSD: todos los componentes en contacto con el flujo de agua están recubiertos por cataforesis para una alta resistencia a la corrosión y una larga vida útil; tiene dos anillos de desgaste de bronce reemplazables que aseguran un funcionamiento confiable a largo plazo y una alta eficiencia hidráulica.
Por último las bridas, desde DN 32 hasta DN 150, todas PN16, hacen de GSD un producto adecuado para las aplicaciones más pesadas y exigentes.
Los motores están disponibles con 2 o 4 polos, 50 Hz, con clase de eficiencia IE3, con potencias que van desde 1,1 kW hasta 90 kW (IE4 para 75 y 90 kW), pudiendo ser acoplados a inversores para conseguir un mayor ahorro energético.
• Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
• Abastecimiento de agua para plantas civiles, agrícolas e industriales.
• Presurización
• Sistemas contra incendios
• Sistemas de manejo de líquidos industriales
• Riego para explotaciones agrícolas, instalaciones deportivas
• Sistemas de lavado
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Åland |
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Guernsey |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Islas Faroe |
Italia |
Jersey |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |