Publique sus productos
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System

Traducido por Google,
  • Descarga de 2" o 3"
  • Cuenca de 30" x 36"
  • Capacidad de 110 galones

Para instalaciones residenciales y comerciales de unidades múltiples que requieren la seguridad de dos bombas, la serie 1100 de Liberty proporciona la garantía de un funcionamiento ininterrumpido. Preensamblado en fábrica con cualquiera de las bombas para aguas residuales de la serie LE de Liberty... usted selecciona la bomba y el panel de control. ¡Construimos el sistema para usted!
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-1100series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas