Publique sus productos
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de baño ECA Luna
    Especificaciones
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102102450EX
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de productosBath Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)113
    • Ancho (mm)220
    • Profundidad (mm)158
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures