Publique sus productos
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Traducido por Google,

    Mezclador de ducha empotrado ECA Nita Grupo montado en superficie

    Especificaciones
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Especificaciones técnicas
      • Referencia102167108EX-Y
      • Familia de productoE.C.A. Nita
      • Grupo de productosConcealed Shower Mixer
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-02-14
      • Número de edición1
      • Altura (mm)148
      • Ancho (mm)110
      • Profundidad (mm)65
      Información relacionada
      • Material principalCromo
      • Diseñado enTurquía
      • Fabricado enTurquía
      • Peso Neto (kg)0.37
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Clasificación IFC Terminal sanitario
      • Nombre UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Descripción Uniclass 2015Bath taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets
      • CSI UniFormat II CódigoD2010
      • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures