Publique sus productos
Luna Tall Basin Mixer with Pop-Up
Luna Tall Basin Mixer with Pop-Up

    Luna Tall Basin Mixer with Pop-Up

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo alto ECA Luna con Pop-Up
    Especificaciones
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102108974EX
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)335
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)243
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures