Publique sus productos
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap

    Filtered Stop Tap

    Traducido por Google,
    Grifo de parada filtrado ECA
    Especificaciones
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Especificaciones técnicas
    • Referencia102111128EX
    • Familia de productoE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Grupo de productosFiltered Stop Taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54
    • Descripción Uniclass 2015Valve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniClass Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING