Publique sus productos
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer

    Niobe Kitchen Mixer

    Traducido por Google,

    Mezclador de cocina ECA Niobe

    Especificaciones
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102118098EX
    • Familia de productoE.C.A. Niobe
    • Grupo de productosSink Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)315
    • Ancho (mm)158
    • Profundidad (mm)228
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures