Publique sus productos
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    Traducido por Google,
    Grupo de caño mezclador de baño oculto ECA
    Especificaciones
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Especificaciones técnicas
    • Referencia102159206EX-K
    • Familia de productoE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Grupo de productosConcealed Bath Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)176
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_08
    • Descripción Uniclass 2015Bath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures