Publique sus productos
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group
Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Icon Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group

    Traducido por Google,
    ECA Icon Mezclador de lavabo empotrado Grupo de superficie
    Especificaciones
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 190 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102167601HEX-K
    • Familia de productoE.C.A. Icon
    • Grupo de productosConcealed Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures