Publique sus productos
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Luna Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Traducido por Google,
    Monomando Empotrado ECA Luna Grupo De Superficie - Rosetón Doble
    Especificaciones
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 209 mm • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For gold effect product, flush mounted group with code 102866601EX should be bought separately
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102167606EX-YY
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de productosConcealed Basin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)119
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)222
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures