Publique sus productos
Nita Medium Basin Mixer
Nita Medium Basin Mixer

    Nita Medium Basin Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo mediano ECA Nita
    Especificaciones
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7.8 l/min • Water-saving product alternatives are available • Ceramic cartridge
    Especificaciones técnicas
    • Referencia102188041EX
    • Familia de productoE.C.A. Nita
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)229
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)201
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)1.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures