Publique sus productos
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    Traducido por Google,
    Mezclador compacto de lavabo por infrarrojos ECA, alimentación de red
    Especificaciones
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Especificaciones técnicas
    • Referencia108108044EX
    • Familia de productoE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Grupo de productosInfrared Basin Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)161
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)184
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures