Publique sus productos
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32

    4life Double Washbasin FL32

    Traducido por Google,
    SEREL 4life Doble Lavabo FL32 (100 cm)
    Especificaciones
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFL32
    • Familia de productoSEREL 4life
    • Grupo de productosDouble Bowl Washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioArcilla Refractaria
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)22.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures