Publique sus productos
4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

4life Monoblock Wall Hung Washbasin FL37

Traducido por Google,
SEREL 4life Lavabo Monoblock Suspendido FL37 (48,5 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2019 - German Innovation Award 19 Winner 

    • Without Relief Sewer •Monoblock 

    • 48.5x48.5 cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFL37
  • Familia de productoSEREL 4life
  • Grupo de productosMonoblock Wall Hung Washbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)685
  • Ancho (mm)485
  • Profundidad (mm)485
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)29.23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures