Publique sus productos
Helios Shelf H414

Helios Shelf H414

Traducido por Google,
SEREL Helios Estante H414
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaH414
  • Familia de productoSEREL Helios
  • Grupo de productosShelf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures