Publique sus productos
Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

Traducido por Google,
SEREL Nita BTW Inodoro Cerrado Acoplado NT12 (63 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 63x35,5cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNT12
  • Familia de productoSEREL Nita
  • Grupo de productosBTW WC Pan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)28.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste