Publique sus productos
Purity Countertop Washbasin PR35

Purity Countertop Washbasin PR35

Traducido por Google,
Lavabo Sobre Encimera Pureza PR35 (100cm) SEREL
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • Concealed Siphon System 

    • Design Awards 

    2014 - Bronze A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - Reddot Design Award 

    • 100x48 cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPR35
  • Familia de productoSEREL Purity
  • Grupo de productosCountertop Washbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)19.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures