Publique sus productos
Rita Wall Hung WC Pan RT10

Rita Wall Hung WC Pan RT10

Traducido por Google,
Inodoro suspendido Rita de SEREL Inodoro RT10 (52 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+

    • %25 Water Saving

     •Built-in Clean Water İnlet 

    • 52x35,5cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRT10
  • Familia de productoSEREL Rita
  • Grupo de productosWall Hung WC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVitrochina
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)24.28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2030
  • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste