Publique sus productos
Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Rita Countertop Slim Washbasin RT42

Traducido por Google,
SEREL Lavabo Sobre Encimera Rita Slim RT42 (80 cm)
Especificaciones
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Slim Edge 

    • 80x40cm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRT42
  • Familia de productoSEREL Rita
  • Grupo de productosCountertop Washbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioArcilla Refractaria
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)18.84
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures