Publique sus productos
ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit
Echelon

ICMU Insultech Oldcastle L-Corner Left Unit

Traducido por Google,

InsulTech™ ICMS de Oldcastle® es un sistema completo de mampostería con aislamiento térmico que incluye un complemento completo de bloques de aislamiento y unidades de mampostería de hormigón (CMU). Insultech ofrece alta eficiencia térmica en un diseño innovador que combina una unidad de mampostería estructural preensamblada, un inserto de aislamiento de EPS moldeado y una cara de chapa delgada. Brinda flexibilidad de diseño, eficiencia de instalación y está disponible tanto en acabados estándar como en colores y texturas Trenwyth®.

Especificaciones
    • Installed as a complete assembly to improve installation efficiency
    • BASF Neopor EPS molded insulation inserts give the assembled unit an effective R-value of 16.2 at 75 degrees F
    • Meets 2012 IECC Energy codes from Zones 1 through 7
    • Internal stainless steel metal anchors molded into EPS inserts ensures safety connection to the back wall providing wind-load resistance and Fire Integrity™ for fire safety
Especificaciones técnicas
  • Referenciaicmu_lcorner_left
  • Familia de productoSpecialty Equipment
  • Grupo de productosInsulated Concrete Masonry System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.63
  • Ancho (pulgadas)15.63
  • Profundidad (pulgadas)12.25
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioPoliestireno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_42
  • Descripción Uniclass 2015Insulated concrete blocks
  • Número OmniClass23-13 21 11 23
  • Título OmniClass Preinsulated Concrete Masonry Units