Publique sus productos
40kW Heat Pump

40kW Heat Pump

Traducido por Google,

La bomba de calor de 40 kW ofrece un rendimiento de alta eficiencia gracias al refrigerante R744 (CO₂), una alternativa ecológica con bajo potencial de calentamiento global. Una excelente opción para edificios que priorizan un menor coste de instalación, un tamaño mínimo y la máxima eficiencia en cargas comerciales típicas.

El sistema de calentamiento de agua con bomba de calor SANCO2 se compone de dos elementos principales: una bomba de calor y un tanque de almacenamiento. SANCO2 ofrece seis modelos principales de tanques de almacenamiento compatibles con la bomba de calor de 40 kW: 360, 455, 505, 675, 860 y 1000 galones.

Especificaciones
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Especificaciones técnicas
  • Referencia40kw-heat-pump
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de productosGS1-400HP2A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)82.62
  • Ancho (pulgadas)71
  • Profundidad (pulgadas)32.62
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Peso Neto (kg)1496
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código ETIMEC011794
  • Nombre ETIMHeat pump (water/water)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 46
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica