Publique sus productos
4.5kW Heat Pump Module

4.5kW Heat Pump Module

Traducido por Google,

El módulo de bomba de calor de 4,5 kW ofrece un rendimiento de alta eficiencia gracias al refrigerante R744 (CO₂), una alternativa ecológica con bajo potencial de calentamiento global. El módulo es un kit prediseñado que consta de varias bombas de calor, de 2 a 8 unidades de 4,5 kW de capacidad. Esta unidad es ideal para instalaciones comerciales sencillas y rápidas. Hay cuatro configuraciones disponibles para adaptarse a las diferentes necesidades de cada proyecto.

El sistema de calentamiento de agua con bomba de calor SANCO2 se compone de dos elementos principales: una bomba de calor y un tanque de almacenamiento. Para aplicaciones comerciales, SANCO2 ofrece nueve modelos principales de tanques de almacenamiento con capacidades de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 y 1000 galones.

Especificaciones
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Especificaciones técnicas
  • Referencia45kw-heat-pump-module
  • Familia de productoHeat Pumps
  • Grupo de productosECO-45MDU
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Calentador eléctrico
  • Código ETIMEC011794
  • Nombre ETIMHeat pump (water/water)
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 46
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica